Pubblica i tuoi prodotti
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F

    Boston ball valve Lever Handle F-F

    4.5 su 5 stelle4.5(21 recensioni)

    Standard Hidráulica 2-Pieces valve, Standard port, Boston brass ball valves, lever handle, F-F, connection size: 3/8" to 4".

    Series Boston 2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. 

    Voce di capitolato
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections. Adaptable ergonomic lever 180º for an easier installation of the valve in any position.

      • Pressure Rating: PN30
      • Maximum temperature 140ºC

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobostonpalanca_hh
    • Famiglia di prodottoValves
    • Gruppo di famigliaSTH - BALL VALVE BOSTON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa