Box iKansas for concealed installationBox iKansas for concealed installationBox iKansas for concealed installation
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

Box iKansas for concealed installation

iKansas, for the water distribution and to close the sanitary home systems (cold and hot water) you can install it in any room without affecting the appearance. It allows to substitute the valves installed without any need to break the tiles due to the frontal inlet system. iKansas system is compatible with every kind of compression pipes (copper, multilayer, PE-X or PB).

Voce di capitolato
  • Advantages and characteristics:

    • It uses two ceramic headworks to close with a soft 90º turn.
    • 4 outlets with 3/4” thread.
    • iKansas box is slim: 70 mm. It is designed for being used in any wall or plaster structures.
    • It is a fast and easy installation.
    • Service conditions PN 10 and maximum temperature 90ºC.
    • The iKansas cover has been designed in two colours (white and silver) to be integrated easily in any environment.
    • Anti-scale.
    • Patented product
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocaja_registrable_ikansas
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaSTH - I-KANSAS BOX
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-05-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_44
  • Descrizione Uniclass 2015Isolating valves
  • Titolo OmniClassValves
  • Numero OmniClass23-27 31 00

Disponibilità Regionale

Africa Europa
Marocco
Andorra
Spagna
Portogallo