Pubblica i tuoi prodotti
Y Type Strainer thread conection F-F
Y Type Strainer thread conection F-F

    Y Type Strainer thread conection F-F

    4.3 su 5 stelle4.3(16 recensioni)

    Standard Hidráulica strainer. Brass "Y" type Strainer, connection size: 1/2" to 2".

    Recommended for a variety of water service lines including residential and commercial irrigation, swimming pools and cooling tower water. They are also designed to protect delicate equipment such as regulators and backflow preventers by filtering sediment which could cause premature failure. 

    Voce di capitolato
    • Body in brass, stainless steel (AISI 304) sieve of 450 µm. 

      • Pressure rating: PN16
      • Maximum temperature 90 ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Plug: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • O-ring: NBR
      • Sieve: Stainless steel AISI 304 of 0,45 mm


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiltroy
    • Famiglia di prodottoY Strainer
    • Gruppo di famigliaSTH - Y STRAINER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-27 55 29 17
    • Titolo OmniClassY Strainers

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Andorra
    Marocco
    Portogallo
    Spagna