Single lever kitchen mixer Alpina Chef by CleverSingle lever kitchen mixer Alpina Chef by CleverSingle lever kitchen mixer Alpina Chef by CleverSingle lever kitchen mixer Alpina Chef by CleverSingle lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever

Alpina Chef sink mixer by Clever
Voce di capitolato
  • Sink mixer with aerator, swivel spout, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm. 4 options finish; chromated, black, brushed gun metal and brushed nickel. Ø35 mm cartridge. EcoNature (50%) and Cold Open.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomm_fregadero_chef_alpina
  • Famiglia di prodottoTaps & Mixers
  • Gruppo di famigliaKitchen mixers
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPoliamide
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Africa Europa
Marocco
Andorra
Spagna
Portogallo