Pubblica i tuoi prodotti
NY check valve thread conection F-F
NY check valve thread conection F-F

    NY check valve thread conection F-F

    4.4 su 5 stelle4.4(14 recensioni)

    Standard Hidráulica valve, NY Brass check valves and foot valves, connection size 3/8" to 4".

    Check Valves are used to prevent reverse fluid flow in water applications. Suitable for domestic water services, heating systems and pumping units. They can be installed in any position: vertical, horizontal, oblique. 

    Voce di capitolato
    • Body in brass, close system brass/NBR, spring in stainless steel. NY check valves are unidirectional. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body and conector: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem and plater: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Spring: Stainless steel
      • Seats: NBR
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicony_hh
    • Famiglia di prodottoValves
    • Gruppo di famigliaSTH - CHECK VALVE NY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCWafer check valves
    • Codice UNSPSC40141637
    • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-27 31 19
    • Titolo OmniClassCheck Valves

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Andorra
    Marocco
    Portogallo
    Spagna