Manual Balancing valves thread conection F-FManual Balancing valves thread conection F-FManual Balancing valves thread conection F-FManual Balancing valves thread conection F-FManual Balancing valves thread conection F-FManual Balancing valves thread conection F-F
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

Manual Balancing valves thread conection F-F

STH balancing valves for heating and cooling systems. Thread conection F-F, size: 1/2" to 2" (dynamic and static range). Flange connection DN65 to DN150

Voce di capitolato
  • Bronze and cast iron Balancing Valves. Oblique pattern with adjustable fine presetting controllable at any time. Optical display of the presetting of the handlwheel.
    Valve body and bonnet made of bronze or cast iron, stem and valve disc made of brass resistant to dezincification (DZR), disc with PTFE seal. Pressure test point included.
    Model thread F-F as ISO 228/1. Flange PN16. Setting accuracy ±5%. Pressure Rating: PN25. Maximum temperatura 130ºC.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovalvulas_equilibrado_sth
  • Famiglia di prodottoBalancing valves
  • Gruppo di famigliaSTH - BALANCING VALVES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Titolo OmniClassBalancing Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 13

Disponibilità Regionale

Africa Europa
Marocco
Andorra
Spagna
Portogallo