Pubblica i tuoi prodotti
StarStrip
Archiviato

StarStrip

  • Strip retrofit or complete fixture
  • Retrofit compatible with housing widths between 4 1/4” and 4 3/8”
  • Units available in 2’, 3’, 4’, 6’, 8’ and a 16’ tandem fixture (1 driver for 16’ of fixture)
  • Two standard lumen packages available
  • Efficacy up to 166 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
  • Available in 120V-277V only

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStarStrip
  • Famiglia di prodottoStar Series Lighting
  • Gruppo di famigliaStarStrip
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Luci lineari
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting