Pubblica i tuoi prodotti
Micro Flat
Archiviato

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomicro-flat
  • Famiglia di prodottoMicro Series Lighting
  • Gruppo di famigliaMicro Flat
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-09-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Luci lineari
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures