Pubblica i tuoi prodotti
Optimo Direct/Indirect
Archiviato

Optimo Direct/Indirect

Direct/Indirect:

  • Extruded Aluminum housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 142 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • Premium finishes also available
  • Approved for damp and dry locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Voce di capitolato
  • See Technical Data Sheets in Files 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooptimo_direct_indirect
  • Famiglia di prodottoOptimo Series Lighting
  • Gruppo di famigliaOptimo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Luci lineari
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting