Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
startek-lighting/products/6fab511c-0e48-4442-9c07-f7e818a27f9b
Home
Categorie
Illuminazione
Luci lineari
Sculptura
Disponibile in Stati Uniti
StarTek Lighting America
Follow
Archiviato
Sculptura
Direct:
Seamless glare eliminating shade
UGR < 19
Extruded aluminum single piece housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Efficacy up to 137 lm/W
Soft diffuse direct lighting
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Premium finishes also available
Approved for dry and damp locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
Indirect:
Seamless glare eliminating shade
UGR < 19
Extruded Aluminum housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
Efficacy up to 144lm/W
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Premium finishes also available
Approved for damp and dry locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
See Technical Data Sheet On Product Page
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
sculptura
Famiglia di prodotto
Beam Series Lighting
Gruppo di famiglia
Sculptura
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-04-29
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://starteklightingamerica.com/sculptura-2/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Illuminazione - Luci lineari
Codice CSI MasterFormat 2014
26 51 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Interior Lighting
Prodotti simili
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
Download
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
Download
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
Download
Liteline
LITELINE TRACK KIT
Download
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
Download
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
Download