uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

SP200 L Residental

Unique ref.: sp200_l_residental
Produttore: Steelpro
Famiglia prodotto: Stair Systems
Gruppo prodotto: SP200
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 3000
Profondità (mm): 400
Data di pubblicazione: 2015-06-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland
Peso netto (kg): 15

Categoria BIMobject: Edilizia - Scale
Classificazione IFC: Stair
Uniclass 1.4 Codice: L4322
Uniclass 1.4 Descrizione: Stairs

BIMobject®