Pubblica i tuoi prodotti
SP200 U Public
Steelpro

SP200 U Public

4.5 su 5 stelle4.5(13 recensioni)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosp200_u_public
  • Famiglia di prodottoStair Systems
  • Gruppo di famigliaSP200
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale
  • Clasificazione IFCScalino