Pubblica i tuoi prodotti
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Freestanding / kitchen single lever mixer With ceramic cartridge With swivel spout Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico100_1480
    • Famiglia di prodottoSeries 100
    • Gruppo di famigliaKitchen mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)680
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Europa