Pubblica i tuoi prodotti
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760

    Series 120 Shower set 120 2760

    Exposed Shower set with single lever mixer With rain shower and handshower With ceramic cartridge with heightt adjustable shower arm (during installation) Intrinsically safe against backflow With EasyClean Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico120_2760
    • Famiglia di prodottoSeries 120
    • Gruppo di famigliaShower sets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1480
    • Larghezza (mm)260
    • Profondità (mm)518
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6.95
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures