Pubblica i tuoi prodotti
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Free standing bath mixer
    With ceramic cartridge
    With swivel spout
    Spout projection 254 mm
    With diverter and handshower
    Intrinsically safe against backflow
    Compatible with instant water heaters 21 kWh
    Material: brass
    Surface: chrome

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico135_1162
    • Famiglia di prodottoSeries 135
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1115
    • Larghezza (mm)176
    • Profondità (mm)320
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures