Pubblica i tuoi prodotti
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
    Steni

    Steni Colour SN 8006

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSN8006
    • Famiglia di prodottoFacade systems
    • Gruppo di famigliaColour
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2015-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1195
    • Larghezza (mm)3495
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioVernice acrilica asciugatura per fasci di elettroni
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Codice UNSPSC301518
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Numero OmniClass23-15 15 15
    • Titolo OmniClassWall Cladding Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America
    Belgio
    Canada
    Danimarca
    Stati Uniti
    Finlandia
    Islanda
    Lussemburgo
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Regno Unito
    Svezia