Pubblica i tuoi prodotti
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
    Steni

    Steni Nature SN 605 Mixed Glass

    Steni Nature facade panel is a fibreglass reinforced stone composite panel with surface of aggregated natural stones. Steni Nature is available in 14 different natural stone colours, and up till 5 different grades in many of these colours; type FM (fine micro), F (fine), M (medium), C (coarse) and CT (coarse tumbled). In addition, Steni Nature offers surfaces in recycled and tumbled glass. The stones come from different parts of Europe. Special stone can be ordered for larger projects. The facade panel is developed to give a natural appearance and is also very suitable in combination with other materials like wood and plaster.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSN605
    • Famiglia di prodottoFacade systems
    • Gruppo di famigliaNature
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2015-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1195
    • Larghezza (mm)3495
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioAggregato pietra naturale
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America