Pubblica i tuoi prodotti
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
    Steni

    Sparkle Grey

    Steni Vision is a façade panel made of glass fibre-reinforced stone composite, featuring a durable surface that allows for truly unique expressions. The panels are delivered with high-resolution prints of illustrations, patterns, photos, or graphic designs, all sealed with an electron-beam-cured acrylic film for optimal protection and long-lasting performance. Steni Vision has the same documented quality as other Steni products, offering excellent impact resistance as well as water and weather resistance. The façade panel is suitable for both new construction and renovation projects, providing extensive creative possibilities. With Steni Vision, you can create distinctive façades through customised motifs, flexible formats, and a wide range of design options.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosparkle-grey
    • Famiglia di prodottoFacade systems
    • Gruppo di famigliaVision
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-12-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1195
    • Larghezza (mm)3195
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Codice UNSPSC301518
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Numero OmniClass23-15 15 15
    • Titolo OmniClassWall Cladding Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America
    Belgio
    Canada
    Danimarca
    Stati Uniti
    Finlandia
    Islanda
    Lussemburgo
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Regno Unito
    Svezia