Pubblica i tuoi prodotti
Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

Add sleek, modern style to your kitchen with the rounded corners and minimalist design of the Middleton kitchen sink. Stainless steel construction ensures years of quality use, and SilentShield© technology, an exclusive sound-absorbing system, reduces noise and vibration.

FEATURES

  • Top-mount
  • Three faucet holes
  • 6"-deep single bowl
  • 3-5/8" drain opening
  • Stainless steel with luster finish
  • SilentShield technology
  • 20-gauge stainless steel
  • Lifetime limited warranty
  • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosterling-14631-3
  • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
  • Gruppo di famigliaMiddleton ®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1918-06-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.25
  • Larghezza (pollici)25
  • Profondità (pollici)22
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks