Pubblica i tuoi prodotti
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosterling-71041112
  • Famiglia di prodottoBathtubs
  • Gruppo di famigliaPerforma
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1918-04-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)18.5
  • Larghezza (pollici)60
  • Profondità (pollici)29
Relativo a
  • Materiale principaleAltro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs