Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
sterlingplumbing/products/f9d6de76-d942-4e9c-9888-74ec885cc521
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain
Disponibile in Stati Uniti
Sterling Plumbing
Follow
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain
Delivering a sleek, ergonomic design, this Ensemble bath provides maximum soaking comfort providing lumbar support and a deep bathing well.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Designed with a 16" apron
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Gently sloping bath with integral apron
2" wainscot allows tile-down installation above bath deck
Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Can be installed with Wall Set 71374800
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
sterling-71171110
Famiglia di prodotto
Bath/Shower Units
Gruppo di famiglia
Ensemble
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-25
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71171110
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Download
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Download
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Download
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Download
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
Download
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Download