Pubblica i tuoi prodotti
Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku

Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku

Enhance the style of your contemporary bathroom with the Wescott under-mount sink. Its sleek, minimalist look has a confident feel that lets the rest of your bathroom decor shine.

FEATURES

  • Under-mount installation
  • Grade A vitreous china with a hard, glossy finish
  • No faucet holes; accommodates either a wall-mount or countertop faucet
  • Center drain and overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosterling-P442040
  • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
  • Gruppo di famigliaWescott®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1918-06-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks