Pubblica i tuoi prodotti
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Features an integrated thermostatic mixer to prevent scalding operation and temperature control.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Thermostatic control for optimum temperature
  • Ideal for healthcare institutions
  • Chrome plated brass body with metallic thermostatic handle
  • Ideal for retrofit installations
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Internal solenoid valve
  • Easy installation
Voce di capitolato
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max. 65 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power Source: 9v Transformer
    Lead Free: Yes

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoapollo-medical-e-lf
  • Famiglia di prodottoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Gruppo di famigliaApollo Medical
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2022-05-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inIsraele
  • Prodotto inIsraele
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures