Pubblica i tuoi prodotti
Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 DUAL POWER E, SKU: 352400

Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 DUAL POWER E, SKU: 352400

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

For cold or premixed water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Lead-free (D28 & D28 prox models)
  • Suits any washroom due to its minimalist design
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Matching IR operated soap dispenser
Voce di capitolato
  • Installation: Wall mounted duct concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Transformer

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicod28-dual-power-e
  • Famiglia di prodottoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Gruppo di famigliaD28
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inIsraele
  • Prodotto inIsraele
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures