Pubblica i tuoi prodotti
Touch Free Lavatory Faucet, DOLPHIN GB, SKU: 270120

Touch Free Lavatory Faucet, DOLPHIN GB, SKU: 270120

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Ideal for the healthcare sector.
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve (Dolphin 1000 models only)
Voce di capitolato
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodolphin-gb
  • Famiglia di prodottoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Gruppo di famigliaDolphin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inIsraele
  • Prodotto inIsraele
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures