Pubblica i tuoi prodotti
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004

    Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004

    Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

    Lead-free faucet for cold or premixed water with a concealed sensor integrated into the spout.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • The stainless steel AISI316 version is especially valued for its anti-corrosion properties in coastal environments.
    • Matching IR operated soap dispenser
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoextreme-1000-lfe-aisi316
    • Famiglia di prodottoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Gruppo di famigliaExtreme
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inIsraele
    • Prodotto inIsraele
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures