Pubblica i tuoi prodotti
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

The series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and tall versions for countertop sinks.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Voce di capitolato
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoextreme-1000-plus-b
  • Famiglia di prodottoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Gruppo di famigliaExtreme
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inIsraele
  • Prodotto inIsraele
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures