Pubblica i tuoi prodotti
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR concealed sensor integrated into the spout.

    For cold or premixed water.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Stainless steel AISI 316 spout available upon request
    Voce di capitolato
    • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power source: 9V Battery
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
      Power Source: 9V Battery

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoextreme-cs-dp-b-aisi316
    • Famiglia di prodottoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Gruppo di famigliaExtreme CS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inIsraele
    • Prodotto inIsraele
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures