Pubblica i tuoi prodotti
Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY PLUS B, SKU: 239051

Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY PLUS B, SKU: 239051

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, tall versions for counter top sinks and ring illumination models.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Voce di capitolato
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrendy-plus-b
  • Famiglia di prodottoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Gruppo di famigliaTrendy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inIsraele
  • Prodotto inIsraele
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures