Pubblica i tuoi prodotti
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955

    Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

    Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and various installation options.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Suits any washroom due to its minimalist design
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    Voce di capitolato
    • Installation: Wall mounted duct concealed
      Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Transformer
      Lead Free: Yes

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotubular-1000-e-box
    • Famiglia di prodottoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Gruppo di famigliaTubular
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inIsraele
    • Prodotto inIsraele
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures