Pubblica i tuoi prodotti
AQUABOOST MAB SP3V-3SV

AQUABOOST MAB SP3V-3SV

Aquaboost MAB offers a comprehensive range of standard single, twin and triple pump water boosting solutions for larger domestic, commercial and industrial applications. 

Voce di capitolato
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAQUABOOST-MAB-SP3V-3SV
  • Famiglia di prodottoAQUABOOST BOOSTER SETS
  • Gruppo di famigliaVertical Booster Sets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-09-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Descrizione Uniclass 2015Pressure booster pumps
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit