Pubblica i tuoi prodotti
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    Sealed System Pressure Management

    Mikrofill digital pressurisation units represent the next generation of automatic filling and pressure maintenance solutions for sealed heating and chiller systems.

    Voce di capitolato
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMIKROFILL-3
    • Famiglia di prodottoMikrofill
    • Gruppo di famigliaPressurisation Units
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)270
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)112
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPolietilene
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_68
    • Descrizione Uniclass 2015Pressurization units
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText