Pubblica i tuoi prodotti
StoCrete SM S
Sto
Archiviato

StoCrete SM S

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
Voce di capitolato
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostocrete_sm
  • Famiglia di prodottoStoConcrete
  • Gruppo di famigliaRepair
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-09-04
  • Numero di versione2
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioMalta
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Nome UNSPSCConcrete and mortars
  • Codice UNSPSC301115