Pubblica i tuoi prodotti
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

The concept behind Adelsö was to create a shelving unit with endless combination options to provide flexibility in terms of function and size. Adelsö is based on a simple system consisting of two shelf sizes, drawers, shelves and bases where parts can becombined as required. Adelsö has solid wooden shelves and drawers. The shelving unit has pre-drilled holes to allow placement of the shelves and drawers. Available natural lacquer, oil or stain. Design: Christer Larsson.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7060
  • Famiglia di prodottoStorage Units, Hallway
  • Gruppo di famigliaAdelsö
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-09-16
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)1100
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)280
Relativo a
  • Materiale principaleBetulla
  • Materiale secondarioBetulla
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56