Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
storax-bv/products/7825b0d6-ebe7-4216-9956-71da992cd757
Home
Categorie
Pareti
Rivestimenti e facciate continue
Storax Louvre Wall ST-050-00
Non disponibile in Stati Uniti
Storax B.V.
Follow
Storax Louvre Wall ST-050-00
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm).
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
st-050-00
Tipo
Materiale di costruzione
Data di pubblicazione
2025-07-11
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.storax.nl/producten/lamellenwanden/st-050-00-49/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Progettato in
Belgio
Prodotto in
Belgio
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pareti - Rivestimenti e facciate continue
Disponibilità Regionale
Europa
Paesi Bassi
Prodotti simili
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
Download
Buechel Stone
Ledgestone Wall Cladding
Download
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
Download
Longboard Products
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks - Textured
Download
Evolve Stone
Monument Gate Stone Veneer
Download
Buechel Stone
Mosaic Wall Caldding
Download