Pubblica i tuoi prodotti
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF

    Storax Louvre Wall ST-050-HF

    ST-050-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 50 mm pitch and 60% physical free area.
    Voce di capitolato
    • ST-050-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 50 mm pitch and 60% physical free area. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Variable louvre pitch from 50–100 mm possible with holders ST-050-13/14. Single and double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/12 (50 mm pitch), ST-050-13/14 (variable). Pre-mounted on support profile. Max. span 1050 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 41 x 50 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicost-050-hf
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-07-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue