Pubblica i tuoi prodotti
Storax Louvre Wall ST-050-IM2

Storax Louvre Wall ST-050-IM2

ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%
Voce di capitolato
  • ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%. Integrated perforation improves installation and maintenance. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-110 or ST-050-120, pre-mounted on support profile.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicost-050-im2
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-07-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue