Pubblica i tuoi prodotti
Storax Louvre Wall ST-050-WS

Storax Louvre Wall ST-050-WS

ST-050-WS | Extruded aluminium louvre profile with excellent airflow and 50 mm pitch. Physical free area: 59%
Voce di capitolato
  • ST-050-WS | Extruded aluminium louvre profile with excellent airflow and 50 mm pitch. Physical free area: 59%. Can be combined with the ST-050-W water-repellent louvre. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile. Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 50 x 55 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicost-050-ws
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-07-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue