Pubblica i tuoi prodotti
Storax Louvre Wall ST-075-HF

Storax Louvre Wall ST-075-HF

ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%.
Voce di capitolato
  • ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%. Visually closed in horizontal mounting due to pitch equal to blade height (76 mm). Concealed mounting with aluminium louvre holders. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Installed with ST-075-HF louvre holder, pre-mounted on support profile.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicost-075-hf
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-07-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue