Pubblica i tuoi prodotti
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set

    Dessin Shower Mixer with Shower Set

    The Dessin shower mixer tap is a complete solution, as it comes with a full shower set included. The set features a single-function hand shower, a 1.5-meter metal hose, and an adjustable wall-mounted holder. It also includes noise-reducing dampers in the eccentric fittings for a quieter experience.
    Voce di capitolato
    • Ref: 30232020C3

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Flexible hose 1.5 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodessin_single_lever_shower_mixer
    • Famiglia di prodottoBath taps
    • Gruppo di famigliaBath taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Nord America Africa