Pubblica i tuoi prodotti
Inca Thermostatic Bath-Shower Mixer

Inca Thermostatic Bath-Shower Mixer

The Inca thermostatic bath-shower ensures a safe and comfortable experience thanks to its Safe Touch technology, which keeps the faucet body cool to the touch. It features a 38°C safety stop, a high-precision thermostatic cartridge, non-return valves, impurity filters, and a durable ceramic diverter. The eccentric connections include noise dampers. Perfect for those seeking thermal control and maximum reliability in their bathroom — shower set not included.
Voce di capitolato
  • Ref: 5319102A0

    • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
    • Safety temperature stop at 38° C
    • Precise and smooth thermostatic cartridge
    • Ceramic diverter
    • Impurity-collecting filters
    • Non-return valves
    • Anti-limescale aerator
    • Without shower set
    • Suggested shower set: 790056700
    • 5-year warranty
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinca_thermostatic_bath_shower_mixer
  • Famiglia di prodottoBath taps
  • Gruppo di famigliaBath taps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-27 31 29 15
  • Titolo OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Nord America Africa