Pubblica i tuoi prodotti
SENSE 2 drawers bath cabinet
SENSE 2 drawers bath cabinet

    SENSE 2 drawers bath cabinet

    Bathroom cabinet with two drawers, made of MDF with white lacquered sides. This bathroom cabinet has high quality Hettich hardware and its drawers open by "push" system. The inside of the drawer has dividers so you can store everything you need and keep order. It is a bathroom cabinet 100% made in Spain. It does not include sink. Suspended installation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosense_2_drawers_bath_cabinet
    • Famiglia di prodottoBath cabinets
    • Gruppo di famigliaBath cabinets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets