Pubblica i tuoi prodotti
Shower tray ICON TK
Shower tray ICON TK

    Shower tray ICON TK

    - Smooth texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3.5 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 60mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W), Beige (B), Cement (C), Tortora (T) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B, C, T or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoshower_tray_icon_tk
    • Famiglia di prodottoShower trays
    • Gruppo di famigliaShower trays
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Nord America Africa