Pubblica i tuoi prodotti
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer

    Sineu M Single Lever Washbasin Mixer

    The Sineu washbasin tap is a simple yet fully functional choice, featuring a 5-liter-per-minute flow limiter that helps save water with every use. This faucer is perfect for quick replacements, it's also ideal for BREEAM and LEED-certified projects. Its anti-limescale aerator makes cleaning easier, while the sleek design fits effortlessly into any bathroom style.
    Voce di capitolato
    • Ref: 833461250

      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicosineu_m_single_lever_basin_mixer
      • Famiglia di prodottoBath taps
      • Gruppo di famigliaBath taps
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-09-09
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Progettato inSpagna
      • Prodotto inSpagna
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
      • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets

      Disponibilità Regionale

      Asia Europa Sud America Nord America Africa