Pubblica i tuoi prodotti
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set

    The Sineu bath-shower mixer tap is a simple yet complete option, as it includes a full shower kit.The set comes with a single-function hand shower, a 1.75-meter metal hose, and an adjustable wall-mounted bracket. It also features noise-reducing dampers in the eccentric fittings for added comfort.
    Voce di capitolato
    • Ref: 831221200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Integrated diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.75 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicosineu_single_lever_bath_shower_mixer
      • Famiglia di prodottoBath taps
      • Gruppo di famigliaBath taps
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-09-09
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Progettato inSpagna
      • Prodotto inSpagna
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
      • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets

      Disponibilità Regionale

      Asia Europa Sud America Nord America Africa