Pubblica i tuoi prodotti
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer

    Sineu Single Lever Bidet Mixer

    The Sineu bidet tap features an adjustable ball-joint nozzle and an anti-limescale aerator, ensuring easy maintenance and optimal water direction. It includes 3/8”-1/2” flexible hose connections for quick and standard installation. A functional and reliable choice for any modern bathroom.
    Voce di capitolato
    • Ref: 836261200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix fast installation system
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosineu_single_lever_bidet_mixer
    • Famiglia di prodottoBath taps
    • Gruppo di famigliaBath taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets