Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
strohm-teka/products/22f6b28c-5949-4815-9c60-45051e231f04
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
Disponibile in Stati Uniti
STROHM TEKA Sanitary systems
Follow
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
• Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
soller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
Famiglia di prodotto
Bath taps
Gruppo di famiglia
Bath taps
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-01-03
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://strohm.fra1.digitaloceanspaces.com/2023/06/16130639/strohm_catalogonacional_junio16.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descrizione Uniclass 2015
Baths
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 19
Titolo OmniClass
Faucet Mixing Valves
Prodotti simili
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download