Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)

    4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
    Maximum quality adaptable to all types of projects. One of the most popular systems in our catalogue because of its excellent thermal and acoustic performance and straight-line aesthetics. Excellent value for money.
    Voce di capitolato
    • • 53 and 60 mm frames • 60-mm leaves • Reference sections from 92 mm • Excellent thermal and acoustic performance • Completely straight interior and exterior lines • Coplanar to the exterior • Door profiles • Straight and curved line aesthetic option • Quick-fit double-bracket installation on leaf profiles • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_53rp
    • Famiglia di prodottoSistemas Practicables
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S53RP+
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Classificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Portogallo
    Marocco
    Spagna