Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)

    Minimalist aesthetics for large architectural spaces. This belongs to the minimalist range and enables excellent luminosity and total visibility to be obtained by opening spaces of up to four metres high. Its high thermal and acoustic performance provides very high comfort values.
    Voce di capitolato
    • • 157 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • The frame may be completely hidden in a masonry wall. • Visible leaf face of only 10 mm. • Metal fittings designed for very heavy leaves: up to 500 kg with 42 mm thick glass • Simple agile movements due to its hidden, stainless steel, wheeled carriage system that also permits leaf regulation. • Automatic opening option using motorised leaf. • Enable spaces of up to heights of four metres. • Maximum thermal and acoustic performance • Minimalist aesthetics with a central node of only 27 mm and hidden lateral leaf option.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s160rp_corner
    • Famiglia di prodottoSistemas Correderas
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S160RP HORIZON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Portogallo
    Marocco
    Spagna