Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)
    An economic solution for moderate climates. With a finish that is coplanar to the exterior, this European-channel series is available in a wide range of profiles and options.
    Voce di capitolato
    • • 45-mm frames • 47-mm leaves • Reference sections from 91.5 mm • Frame and leaf corners are assembled with high-quality brackets. • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture. • Straight and curved line aesthetics • Coplanar to the exterior in straight and curved leaves • Wide range
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s46rp1
    • Famiglia di prodottoSistemas Practicables
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S46
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa